Poignées de tirage, forme A (K0216)

Poignées de tirage, forme A (K0216)
· Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie du meuble, techniques de rééducation et médicale

· Adaptés pour un montage dans les systèmes 19" normés

· Montage : en façade

· Coloris : anodisé noir ou incolore

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0216.05501
K0216.05503
K0216.08801
K0216.08803
K0216.10001
K0216.10003
K0216.12001
K0216.12003
K0216.18001
K0216.18003
K0216.23501
K0216.23503
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pas P
(mm)
Couleur principale L=Longueur
(mm)

8.56 €

1 4 jours 55Noir70

8.07 €

1 4 jours 55naturel70

9.22 €

1 4 jours 88Noir103

8.51 €

1 4 jours 88naturel103

9.44 €

1 4 jours 100Noir115

8.71 €

1 4 jours 100naturel115

9.82 €

1 4 jours 120Noir135

8.98 €

1 4 jours 120naturel135

11.02 €

1 4 jours 180Noir195

9.82 €

1 4 jours 180naturel195

12.13 €

1 4 jours 235Noir250

10.61 €

1 4 jours 235naturel250

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Aluminium Charge appliquée(N) 1000 Corps de finition de surface mat et anodisé
Matériau du composant Polyamide Couleur du composant Noir Forme A
Assemblage Possible des deux côtés Poignée de tirage : section transversale Rectangulaire B(mm) 12
D=Trou de fixation M5 H(mm) 40

Assistance technique