Poignées de tirage, forme A (K0230)

Poignées de tirage, forme A (K0230)
· Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie agroalimentaire, techniques de rééducation et médicale

· Disponible sous forme de poignée de manutention simple ou coudée

· Coloris : chromé mat ou laqué poudre noire

· Montage : par l’arrière

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0230.200081
K0230.200082
K0230.350081
K0230.350082
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pas P
(mm)
Couleur principale L=Longueur
(mm)

42.75 €

1 4 jours 200chromé mat220

34.32 €

1 4 jours 200revêtement en poudre, noir220

51.82 €

1 4 jours 350chromé mat370

41.37 €

1 4 jours 350revêtement en poudre, noir370

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Acier Charge appliquée(N) 1000 Forme A
Assemblage à l’arrière Poignée de tirage : section transversale Rond B(mm) 130
D=Trou de fixation M8 H(mm) 70

Assistance technique