Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K1060.1100051 |
K1060.1100052 |
K1060.1120061 |
K1060.1120062 |
K1060.1140081 |
K1060.1140082 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pas P (mm) | Matériau du composant | B (mm) | C (mm) | D=Trou de fixation | H (mm) | H1 (mm) | L=Longueur (mm) | S (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.86 € | 1 | 4 jours | 100 | Acier | 17 | 9.5 | M5 | 33 | 20 | 122 | 20 | ||
5.53 € | 1 | 4 jours | 100 | Acier inoxydable | 17 | 9.5 | M5 | 33 | 20 | 122 | 20 | ||
5.75 € | 1 | 4 jours | 120 | Acier | 21 | 11.4 | M6 | 39 | 25 | 146 | 24 | ||
6.41 € | 1 | 4 jours | 120 | Acier inoxydable | 21 | 11.4 | M6 | 39 | 25 | 146 | 24 | ||
7.36 € | 1 | 4 jours | 140 | Acier | 24 | 14.2 | M8 | 45 | 30 | 170 | 28 | ||
8.41 € | 1 | 4 jours | 140 | Acier inoxydable | 24 | 14.2 | M8 | 45 | 30 | 170 | 28 |
Loading...
Matériau du corps principal | Polyamide | Charge appliquée(N) | 1000 | Couleur principale | RAL 7021 gris noir |
---|---|---|---|---|---|
Forme | A | Type-forme | avec trou traversant | Assemblage | côté opérateur |
Poignée de tirage : section transversale | ergonomique |
Configurer
Propriétés de base
Pas P(mm)
Matériau du composant
B(mm)
C(mm)
D=Trou de fixation
H(mm)
H1(mm)
L=Longueur(mm)
S(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles