Poignées de tirage, forme A (K1092)

Poignées de tirage, forme A (K1092)
· Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie du meuble, techniques de rééducation et médicale

· Forme A : taraudage

· Montage : par l’arrière

· Douille taraudée en laiton

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1092.109406
K1092.111706
K1092.111708
K1092.112006
K1092.112008
K1092.113208
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pas P
(mm)
Charge appliquée
(N)
B
(mm)
B1
(mm)
D=Trou de fixation D1
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L=Longueur
(mm)

5.30 €

1 4 jours 9420002421M616373033118

6.01 €

1 4 jours 11734002824M61840.531.534145

6.20 €

1 4 jours 11734002824M81840.531.534145

6.01 €

1 4 jours 12035002824M61840.531.534148

6.20 €

1 4 jours 12035002824M81840.531.534148

6.58 €

1 4 jours 13235002824M818433436.5160

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme A Assemblage côté opérateur Poignée de tirage : section transversale Bombé
T(mm) 12

Assistance technique