Inscription
Configurer
  • Pas P(mm)
  • B(mm)
  • B1(mm)
  • B2(mm)
  • D(mm)
  • D1(mm)
  • H(mm)
  • H1(mm)
  • H2(mm)
  • L(mm)
  • L1(mm)
  • Type
    • CAO
    • Jours d'expédition estimés
      • Tout
      • Dans les 4 jours ouvrables

    Poignées de tirage, forme A, avec plaque de base (K0193)

    Référence pièce:

    encore indéterminée. 3 références possibles.
    Quantité :

    Liste des numéros de pièces

    Nombre d’articles

    Pas P

    (mm)

    B

    (mm)

    B1

    (mm)

    B2

    (mm)

    D

    (mm)

    D1

    (mm)

    H

    (mm)

    H1

    (mm)

    H2

    (mm)

    L

    (mm)

    L1

    (mm)

    M

    (mm)

    Quantité minimale de commande
    100
    48
    23
    19
    7
    11
    40
    29
    6
    121
    84
    M6x25
    1 pièces
    120
    57
    28
    23
    7
    12
    52
    36
    7
    152
    104
    M6x25
    1 pièces
    140
    62
    31
    25
    9.5
    16
    56
    37
    7.5
    177
    122
    M8x30
    1 pièces
    Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
    Jour d'expédition standard
    4.76 €
    ( 5.66 € )
    4 jours ouvrables
    7.62 €
    ( 9.07 € )
    4 jours ouvrables
    8.60 €
    ( 10.23 € )
    4 jours ouvrables

    Plus d'informations

    Informations de base

    · Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots

    · Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie du meuble, techniques de rééducation et médicale

    · Résistant aux températures de -50 °C à 130 °C

    · Forme A : avec plaque de base

    · Montage : en façade, éléments de fixation inclus