Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0191.2120061 |
K0191.2120062 |
K0191.2140061 |
K0191.2140062 |
K0191.2160061 |
K0191.2160062 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pas P (mm) | Couleur principale | B (mm) | C (mm) | H (mm) | L (mm) | L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.51 € | 1 | 4 jours | 120 | RAL 7021 gris noir | 26 | 8 | 42 | 138 | 96 | ||
3.51 € | 1 | 4 jours | 120 | Orange | 26 | 8 | 42 | 138 | 96 | ||
4.49 € | 1 | 4 jours | 140 | RAL 7021 gris noir | 26 | 8 | 42 | 158 | 116 | ||
4.49 € | 1 | 4 jours | 140 | Orange | 26 | 8 | 42 | 158 | 116 | ||
7.89 € | 1 | 4 jours | 160 | RAL 7021 gris noir | 28 | 9 | 45 | 178 | 136 | ||
7.89 € | 1 | 4 jours | 160 | Orange | 28 | 9 | 45 | 178 | 136 |
Loading...
Matériau du corps principal | Autres | Charge appliquée(N) | 1000 | Matériau principal | Thermoplastique |
---|---|---|---|---|---|
Forme | B | D=Trou de fixation(mm) | 6.6 |
Configurer
Propriétés de base
Pas P(mm)
Couleur principale
B(mm)
C(mm)
H(mm)
L(mm)
L1(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles