Poignées de tirage, forme B (K0216)

Poignées de tirage, forme B (K0216)
· Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie du meuble, techniques de rééducation et médicale

· Adaptés pour un montage dans les systèmes 19" normés

· Montage : en façade

· Coloris : anodisé noir ou incolore

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0216.055101
K0216.055103
K0216.088101
K0216.088103
K0216.100101
K0216.100103
K0216.120101
K0216.120103
K0216.180101
K0216.180103
K0216.235101
K0216.235103
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pas P
(mm)
Couleur principale L=Longueur
(mm)

13.06 €

1 4 jours 55Noir75

12.29 €

1 4 jours 55naturel75

13.69 €

1 4 jours 88Noir108

12.88 €

1 4 jours 88naturel108

14.01 €

1 4 jours 100Noir120

13.02 €

1 4 jours 100naturel120

14.40 €

1 4 jours 120Noir140

13.46 €

1 4 jours 120naturel140

15.72 €

1 4 jours 180Noir200

14.65 €

1 4 jours 180naturel200

16.79 €

1 4 jours 235Noir255

15.72 €

1 4 jours 235naturel255

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Aluminium Charge appliquée(N) 1000 Corps de finition de surface mat et anodisé
Matériau du composant Polyamide Couleur du composant Noir Forme B
Assemblage Possible des deux côtés Poignée de tirage : section transversale Rectangulaire B(mm) 12
D=Trou de fixation M5 H(mm) 40

Assistance technique