Poignées de tirage, forme B (K1060)

Poignées de tirage, forme B (K1060)
· Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie du meuble, techniques de rééducation et médicale

· Grande contenance, prise en main agréable et section ergonomique

· Montage : par l’arrière

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1060.2100051
K1060.2100052
K1060.2120061
K1060.2120062
K1060.2140081
K1060.2140082
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pas P
(mm)
Matériau du composant B
(mm)
C
(mm)
D=Trou de fixation H
(mm)
L=Longueur
(mm)
S
(mm)
T
(mm)

5.68 €

1 4 jours 100Acier179.5M533122209

6.53 €

1 4 jours 100Acier inoxydable179.5M533122209

6.44 €

1 4 jours 120Acier2111.4M6391462412

7.42 €

1 4 jours 120Acier inoxydable2111.4M6391462412

8.45 €

1 4 jours 140Acier2414.2M8451702812

9.74 €

1 4 jours 140Acier inoxydable2414.2M8451702812

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Polyamide Charge appliquée(N) 1000 Couleur principale RAL 7021 gris noir
Forme B Type-forme avec filetage intérieur Assemblage à l’arrière
Poignée de tirage : section transversale ergonomique

Assistance technique