Poignées de tirage, forme B (K1092)

Poignées de tirage, forme B (K1092)
· Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie du meuble, techniques de rééducation et médicale

· Forme B : avec trou de connexion

· Montage : en façade

· Douille taraudée en laiton

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1092.209406
K1092.211706
K1092.211708
K1092.212006
K1092.212008
K1092.213208
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pas P
(mm)
Charge appliquée
(N)
B
(mm)
B1
(mm)
D=Trou de fixation
(mm)
D1
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L=Longueur
(mm)
T
(mm)

3.46 €

1 4 jours 94250024216.51637303311814

3.84 €

1 4 jours 117370028246.51840.531.53414515

3.84 €

1 4 jours 117370028248.51840.531.53414515

3.84 €

1 4 jours 120290028246.51840.531.53414815

3.84 €

1 4 jours 120290028248.51840.531.53414815

3.93 €

1 4 jours 132320028248.518433436.516015

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme B Assemblage côté opérateur Poignée de tirage : section transversale Bombé

Assistance technique