Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K1078.1871
Matériau du corps principal | Autres | Charge appliquée(N) | 375 | Matériau principal | Thermoplastique |
---|---|---|---|---|---|
Couleur principale | Noir | Version 2 | enfichable | B1(mm) | 54 |
H=Hauteur(mm) | 79 | L=longueur installée(mm) | 171 | L1=longueur(mm) | 187 |
T(mm) | 22 | Encoche de montage | 171 x 73 |
Vous vous trouvez sur la page de Poignées encastrées (K1078), le numéro d'article est le suivant: K1078.1871.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1078.1871.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles