Poignées encastrées, rabattables (K0240)

Poignées encastrées, rabattables (K0240)
· Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie du meuble, techniques de rééducation et médicale

· Adaptés pour un montage dans les systèmes 19" normés

· Forme A : mécanisme d’indexage de la poignée en position de travail et de repos. Forme B : rappel automatique de la poignée en position de repos

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0240.05018411
K0240.05018412
K0240.05018421
K0240.05018422
K0240.07911811
K0240.07911812
K0240.07911821
K0240.07911822
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pas P
(mm)
Couleur principale Forme B
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L=longueur installée
(mm)
L1=longueur
(mm)
X
(mm)
X1
(mm)
Y
(mm)
Y1
(mm)

38.40 €

1 4 jours 184NoirA518050721702001711847350

38.40 €

1 4 jours 184RAL 7035 gris clairA518050721702001711847350

43.86 €

1 4 jours 184NoirB518050721702001711847350

43.86 €

1 4 jours 184RAL 7035 gris clairB518050721702001711847350

38.40 €

1 4 jours 118NoirA4891796910913011011870.579

38.40 €

1 4 jours 118RAL 7035 gris clairA4891796910913011011870.579

43.86 €

1 4 jours 118NoirB4891796910913011011870.579

43.86 €

1 4 jours 118RAL 7035 gris clairB4891796910913011011870.579

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Aluminium Charge appliquée(N) 500 Couleur du composant revêtement par pulvérisation
T(mm) 16

Assistance technique