Poignées encastrées, rabattables, acier inoxydable (K1305)

Poignées encastrées, rabattables, acier inoxydable (K1305)
· Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie agroalimentaire, techniques de rééducation et médicale

· Profondeur de montage réduite

· Pour dalles et plaques de montage, tiroirs

· Retour automatique en position initiale

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K1305.132

Référence pièce
K1305.132
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

73.66 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Pas P(mm) 118±0.2 Matériau du corps principal Acier inoxydable Charge appliquée(N) 200
Corde acier 1.4301 Couleur principale électropoli B(mm) 51
B2(mm) 79 D=diamètre d’alésage(mm) 4.5 H=Hauteur(mm) 93
H1(mm) 79±0.2 H2(mm) 72 H3(mm) 10.5
H4(mm) 67 H5(mm) 10 H6(mm) 13
L=longueur installée(mm) 115 L1=longueur(mm) 132 L2(mm) 109
T(mm) 12 T1(mm) 1.5

Vous vous trouvez sur la page de Poignées encastrées, rabattables, acier inoxydable (K1305), le numéro d'article est le suivant: K1305.132.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1305.132.

Assistance technique