Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0239.10011 |
K0239.10013 |
K0239.11811 |
K0239.11813 |
K0239.16711 |
K0239.16713 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur principale | L=longueur installée (mm) | L1=longueur (mm) | Encoche de montage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.42 € | 1 | 4 jours | anodisé noir | 100 | 115 | 107 x 73 | ||
53.97 € | 1 | 4 jours | anodisé naturel | 100 | 115 | 107 x 73 | ||
58.21 € | 1 | 4 jours | anodisé noir | 118 | 133 | 125 x 73 | ||
56.65 € | 1 | 4 jours | anodisé naturel | 118 | 133 | 125 x 73 | ||
65.78 € | 1 | 4 jours | anodisé noir | 167 | 182 | 174 x 73 | ||
63.88 € | 1 | 4 jours | anodisé naturel | 167 | 182 | 174 x 73 |
Loading...
Matériau du corps principal | Aluminium | Charge appliquée(N) | 500 | Matériau du composant | Polyamide |
---|---|---|---|---|---|
Forme | A | H=Hauteur(mm) | 90 | T(mm) | 19.5 |
Configurer
Propriétés de base
Couleur principale
L=longueur installée(mm)
L1=longueur(mm)
Encoche de montage
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles