Poignées encastrées, rabattables, forme B (K0239) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Poignées encastrées, rabattables, forme B (K0239)
· Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie du meuble, techniques de rééducation et médicale

· Adaptés pour un montage dans les systèmes 19" normés

· Forme B : fixation à l'aide de deux vis FHC, acier

· Poignée alcôve et poignée escamotable en aluminium

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0239.10021
K0239.10023
K0239.11821
K0239.11823
K0239.16721
K0239.16723
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur principale L=longueur installée
(mm)
L1=longueur
(mm)
Encoche de montage

57.10 €

1 4 jours anodisé noir100115107 x 73

55.60 €

1 4 jours anodisé naturel100115107 x 73

59.88 €

1 4 jours anodisé noir118133125 x 73

58.21 €

1 4 jours anodisé naturel118133125 x 73

67.45 €

1 4 jours anodisé noir167182174 x 73

65.55 €

1 4 jours anodisé naturel167182174 x 73

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Aluminium Charge appliquée(N) 500 Matériau du composant Polyamide
Forme B H=Hauteur(mm) 90 T(mm) 19.5

Assistance technique