Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0209.180 |
K0209.200 |
K0209.250 |
K0209.300 |
K0209.350 |
K0209.400 |
K0209.500 |
K0209.600 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pas P (mm) | L=Longueur (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
44.23 € | 1 | 4 jours | 180 | 208 | ||
44.99 € | 1 | 4 jours | 200 | 228 | ||
47.15 € | 1 | 4 jours | 250 | 278 | ||
49.24 € | 1 | 4 jours | 300 | 328 | ||
51.19 € | 1 | 4 jours | 350 | 378 | ||
53.60 € | 1 | 4 jours | 400 | 428 | ||
56.78 € | 1 | 4 jours | 500 | 528 | ||
61.65 € | 1 | 4 jours | 600 | 628 |
Loading...
Matériau du corps principal | Aluminium | Charge appliquée(N) | 1000 | Corps de finition de surface | anodisé |
---|---|---|---|---|---|
Couleur principale | naturel | Matériau du composant | Aluminium | Composant de finition de surface | revêtement par pulvérisation |
Couleur du composant | Noir | Assemblage | côté opérateur | Poignée de tirage : section transversale | Rectangulaire |
B(mm) | 28 | D=Trou de fixation | M12 | H(mm) | 60 |
Configurer
Propriétés de base
Pas P(mm)
L=Longueur(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles