Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0210.180 |
K0210.1803 |
K0210.200 |
K0210.2003 |
K0210.250 |
K0210.2503 |
K0210.300 |
K0210.3003 |
K0210.350 |
K0210.3503 |
K0210.400 |
K0210.4003 |
K0210.500 |
K0210.5003 |
K0210.600 |
K0210.6003 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pas P (mm) | Corps de finition de surface | Couleur principale | Forme | L=Longueur (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.42 € | 1 | 4 jours | 180 | rectifié et anodisé | naturel | A | 204 | ||
18.42 € | 1 | 4 jours | 180 | manchon en plastique dentelé | - | B | 204 | ||
15.89 € | 1 | 4 jours | 200 | rectifié et anodisé | naturel | A | 224 | ||
18.96 € | 1 | 4 jours | 200 | manchon en plastique dentelé | - | B | 224 | ||
16.95 € | 1 | 4 jours | 250 | rectifié et anodisé | naturel | A | 274 | ||
20.22 € | 1 | 4 jours | 250 | manchon en plastique dentelé | - | B | 274 | ||
17.99 € | 1 | 4 jours | 300 | rectifié et anodisé | naturel | A | 324 | ||
21.41 € | 1 | 4 jours | 300 | manchon en plastique dentelé | - | B | 324 | ||
19.04 € | 1 | 4 jours | 350 | rectifié et anodisé | naturel | A | 374 | ||
22.64 € | 1 | 4 jours | 350 | manchon en plastique dentelé | - | B | 374 | ||
20.14 € | 1 | 4 jours | 400 | rectifié et anodisé | naturel | A | 424 | ||
23.95 € | 1 | 4 jours | 400 | manchon en plastique dentelé | - | B | 424 | ||
22.24 € | 1 | 4 jours | 500 | rectifié et anodisé | naturel | A | 524 | ||
26.43 € | 1 | 4 jours | 500 | manchon en plastique dentelé | - | B | 524 | ||
24.30 € | 1 | 4 jours | 600 | rectifié et anodisé | naturel | A | 624 | ||
28.41 € | 1 | 4 jours | 600 | manchon en plastique dentelé | - | B | 624 |
Loading...
Matériau du corps principal | Aluminium | Charge appliquée(N) | 500 | Matériau du composant | Thermoplastique |
---|---|---|---|---|---|
Couleur du composant | Noir | Assemblage | côté opérateur | Poignée de tirage : section transversale | Rond |
B(mm) | 26 | B1(mm) | 20X2 | D=Trou de fixation | M8x20 |
H(mm) | 55 |
Configurer
Propriétés de base
Pas P(mm)
Corps de finition de surface
Couleur principale
Forme
L=Longueur(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles