Poignées tubulaires (K0211)

Poignées tubulaires (K0211)
· Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie du meuble, techniques de rééducation et médicale

· Poignées profilées ovales assemblées

· Montage : par l’arrière

· Coloris : anodisé noir ou incolore

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0211.1200081
K0211.1200082
K0211.1200083
K0211.1250081
K0211.1250082
K0211.1250083
K0211.1300081
K0211.1300082
K0211.1300083
K0211.1400081
K0211.1400082
K0211.1400083
K0211.1500081
K0211.1500082
K0211.1500083
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pas P
(mm)
Couleur principale Couleur du composant L=Longueur
(mm)

32.53 €

1 4 jours 200naturelton aluminium220

29.62 €

1 4 jours 200naturelNoir220

30.29 €

1 4 jours 200NoirNoir220

34.63 €

1 4 jours 250naturelton aluminium270

31.72 €

1 4 jours 250naturelNoir270

32.45 €

1 4 jours 250NoirNoir270

36.74 €

1 4 jours 300naturelton aluminium320

33.91 €

1 4 jours 300naturelNoir320

34.59 €

1 4 jours 300NoirNoir320

40.91 €

1 4 jours 400naturelton aluminium420

38.20 €

1 4 jours 400naturelNoir420

38.97 €

1 4 jours 400NoirNoir420

45.10 €

1 4 jours 500naturelton aluminium520

42.46 €

1 4 jours 500naturelNoir520

43.30 €

1 4 jours 500NoirNoir520

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Aluminium Charge appliquée(N) 1000 Corps de finition de surface anodisé
Matériau du composant Polyamide Assemblage à l’arrière Poignée de tirage : section transversale Ovale
B(mm) 36 D=Trou de fixation M8 H(mm) 65

Assistance technique