Poignées tubulaires (K0221)

Poignées tubulaires (K0221)
· Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie du meuble, techniques de rééducation et médicale

· Compatibles avec tous les profilés aluminium courants avec une largeur de rainure de 8 ou 10 mm

· Forme A : traverse rectifiée et anodisée incolore, forme B : traverse avec revêtement plastique strié

· Montage : en façade, éléments de fixation inclus

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0221.1801
K0221.1802
K0221.2001
K0221.2002
K0221.2501
K0221.2502
K0221.3001
K0221.3002
K0221.3501
K0221.3502
K0221.4001
K0221.4002
K0221.5001
K0221.5002
K0221.6001
K0221.6002
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pas P
(mm)
Corps de finition de surface Couleur principale Forme L=Longueur
(mm)

15.30 €

1 4 jours 180rectifié et anodisénaturelA210

18.62 €

1 4 jours 180manchon en plastique denteléNoirB210

15.61 €

1 4 jours 200rectifié et anodisénaturelA230

19.09 €

1 4 jours 200manchon en plastique denteléNoirB230

16.57 €

1 4 jours 250rectifié et anodisénaturelA280

20.26 €

1 4 jours 250manchon en plastique denteléNoirB280

17.54 €

1 4 jours 300rectifié et anodisénaturelA330

21.53 €

1 4 jours 300manchon en plastique denteléNoirB330

18.38 €

1 4 jours 350rectifié et anodisénaturelA380

22.90 €

1 4 jours 350manchon en plastique denteléNoirB380

19.30 €

1 4 jours 400rectifié et anodisénaturelA430

23.99 €

1 4 jours 400manchon en plastique denteléNoirB430

21.13 €

1 4 jours 500rectifié et anodisénaturelA530

26.43 €

1 4 jours 500manchon en plastique denteléNoirB530

24.63 €

1 4 jours 600rectifié et anodisénaturelA630

28.83 €

1 4 jours 600manchon en plastique denteléNoirB630

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Aluminium Charge appliquée(N) 1000 Matériau du composant Thermoplastique
Couleur du composant Noir Assemblage côté opérateur Poignée de tirage : section transversale Rond
B(mm) 30 B1(mm) 20X2 D=Trou de fixation M8X30
H(mm) 55.5

Assistance technique