Poignées tubulaires (K0222)

Poignées tubulaires (K0222)
· Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie du meuble, techniques de rééducation et médicale

· Forme A : traverse rectifiée et anodisée incolore, forme B : traverse avec revêtement plastique strié, forme C : traverse

· Inox, rectifié

· Traverse : aluminium EN AW-6060 ou Inox, embout : thermoplastique, renforcé fibre de verre

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0222.2501
K0222.2502
K0222.2503
K0222.3001
K0222.3002
K0222.3003
K0222.3501
K0222.3502
K0222.3503
K0222.4001
K0222.4002
K0222.4003
K0222.5001
K0222.5002
K0222.5003
K0222.6001
K0222.6002
K0222.6003
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pas P
(mm)
Matériau du corps principal Corps de finition de surface Couleur principale Forme L=Longueur
(mm)

20.82 €

1 4 jours 250Aluminiumrectifié et anodisénaturelA294

24.05 €

1 4 jours 250Aluminiummanchon en plastique dentelé-B294

30.10 €

1 4 jours 250Acier inoxydable--C294

21.92 €

1 4 jours 300Aluminiumrectifié et anodisénaturelA344

25.35 €

1 4 jours 300Aluminiummanchon en plastique dentelé-B344

31.48 €

1 4 jours 300Acier inoxydable--C344

23.00 €

1 4 jours 350Aluminiumrectifié et anodisénaturelA394

26.59 €

1 4 jours 350Aluminiummanchon en plastique dentelé-B394

32.90 €

1 4 jours 350Acier inoxydable--C394

24.05 €

1 4 jours 400Aluminiumrectifié et anodisénaturelA444

28.09 €

1 4 jours 400Aluminiummanchon en plastique dentelé-B444

34.32 €

1 4 jours 400Acier inoxydable--C444

26.42 €

1 4 jours 500Aluminiumrectifié et anodisénaturelA544

30.64 €

1 4 jours 500Aluminiummanchon en plastique dentelé-B544

38.73 €

1 4 jours 500Acier inoxydable--C544

28.50 €

1 4 jours 600Aluminiumrectifié et anodisénaturelA644

33.21 €

1 4 jours 600Aluminiummanchon en plastique dentelé-B644

41.72 €

1 4 jours 600Acier inoxydable--C644

Loading...

  1. 1

Informations de base

Charge appliquée(N) 1000 Matériau du composant Thermoplastique Couleur du composant Noir
Assemblage côté opérateur Poignée de tirage : section transversale Rond B(mm) 44
B1(mm) 30X1.5 D=Trou de fixation M10x45 H(mm) 80

Assistance technique