Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pas P (mm) | Couleur principale | Couleur du composant | L=Longueur (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.02 € | 1 | 4 jours | 55 | anodisé naturel | ton aluminium | 67 | ||
15.61 € | 1 | 4 jours | 55 | anodisé naturel | Noir | 67 | ||
18.41 € | 1 | 4 jours | 55 | anodisé noir | ton aluminium | 67 | ||
16.01 € | 1 | 4 jours | 55 | anodisé noir | Noir | 67 | ||
18.87 € | 1 | 4 jours | 88 | anodisé naturel | ton aluminium | 100 | ||
16.43 € | 1 | 4 jours | 88 | anodisé naturel | Noir | 100 | ||
19.24 € | 1 | 4 jours | 88 | anodisé noir | ton aluminium | 100 | ||
16.86 € | 1 | 4 jours | 88 | anodisé noir | Noir | 100 | ||
19.16 € | 1 | 4 jours | 100 | anodisé naturel | ton aluminium | 112 | ||
16.74 € | 1 | 4 jours | 100 | anodisé naturel | Noir | 112 | ||
19.55 € | 1 | 4 jours | 100 | anodisé noir | ton aluminium | 112 | ||
17.17 € | 1 | 4 jours | 100 | anodisé noir | Noir | 112 | ||
19.64 € | 1 | 4 jours | 120 | anodisé naturel | ton aluminium | 132 | ||
17.20 € | 1 | 4 jours | 120 | anodisé naturel | Noir | 132 | ||
20.11 € | 1 | 4 jours | 120 | anodisé noir | ton aluminium | 132 | ||
17.70 € | 1 | 4 jours | 120 | anodisé noir | Noir | 132 | ||
21.13 € | 1 | 4 jours | 180 | anodisé naturel | ton aluminium | 192 | ||
18.68 € | 1 | 4 jours | 180 | anodisé naturel | Noir | 192 | ||
21.65 € | 1 | 4 jours | 180 | anodisé noir | ton aluminium | 192 | ||
19.23 € | 1 | 4 jours | 180 | anodisé noir | Noir | 192 |
Loading...
Matériau du corps principal | Aluminium | Charge appliquée(N) | 300 | Matériau du composant | Polyamide |
---|---|---|---|---|---|
Assemblage | à l’arrière | Poignée de tirage : section transversale | Rond | B(mm) | 12 |
D=Trou de fixation | M4 | H(mm) | 37 |
Configurer
Propriétés de base
Pas P(mm)
Couleur principale
Couleur du composant
L=Longueur(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles