Poignées tubulaires coudées (K0132)

Poignées tubulaires coudées (K0132)
· Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie du meuble, techniques de rééducation et médicale

· Section ronde

· Liaison entre les embouts coudés et la traverse tubulaire étanche aux projections d'eau

· Montage : par l’arrière

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0132.2001
K0132.2002
K0132.2003
K0132.2004
K0132.2501
K0132.2502
K0132.2503
K0132.2504
K0132.3001
K0132.3002
K0132.3003
K0132.3004
K0132.3501
K0132.3502
K0132.3503
K0132.3504
K0132.4001
K0132.4002
K0132.4003
K0132.4004
K0132.5001
K0132.5002
K0132.5003
K0132.5004
K0132.6001
K0132.6002
K0132.6003
K0132.6004
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pas P
(mm)
Couleur principale L=Longueur
(mm)

45.17 €

1 4 jours 200anodisé naturel225

47.00 €

1 4 jours 200anodisé noir225

47.00 €

1 4 jours 200revêtement en poudre, noir225

47.00 €

1 4 jours 200plastique noir nervuré225

46.38 €

1 4 jours 250anodisé naturel275

48.27 €

1 4 jours 250anodisé noir275

48.27 €

1 4 jours 250revêtement en poudre, noir275

48.27 €

1 4 jours 250plastique noir nervuré275

47.60 €

1 4 jours 300anodisé naturel325

49.57 €

1 4 jours 300anodisé noir325

49.57 €

1 4 jours 300revêtement en poudre, noir325

49.57 €

1 4 jours 300plastique noir nervuré325

48.85 €

1 4 jours 350anodisé naturel375

50.84 €

1 4 jours 350anodisé noir375

50.84 €

1 4 jours 350revêtement en poudre, noir375

50.84 €

1 4 jours 350plastique noir nervuré375

50.14 €

1 4 jours 400anodisé naturel425

52.15 €

1 4 jours 400anodisé noir425

52.15 €

1 4 jours 400revêtement en poudre, noir425

52.15 €

1 4 jours 400plastique noir nervuré425

52.65 €

1 4 jours 500anodisé naturel525

54.77 €

1 4 jours 500anodisé noir525

54.77 €

1 4 jours 500revêtement en poudre, noir525

54.77 €

1 4 jours 500plastique noir nervuré525

55.10 €

1 4 jours 600anodisé naturel625

57.28 €

1 4 jours 600anodisé noir625

57.28 €

1 4 jours 600revêtement en poudre, noir625

57.28 €

1 4 jours 600plastique noir nervuré625

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Aluminium Charge appliquée(N) 1000 Matériau du composant Thermoplastique
Assemblage à l’arrière Poignée de tirage : section transversale Rond B(mm) 61.5
D=Trou de fixation M8 H(mm) 66.5

Assistance technique