Poignées tubulaires coudées (K0235)

Poignées tubulaires coudées (K0235)
· Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie du meuble, techniques de rééducation et médicale

· Adaptés pour un montage dans les systèmes 19" normés

· Section ronde

· Montage : par l’arrière

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0235.088041
K0235.088042
K0235.088043
K0235.096041
K0235.096042
K0235.096043
K0235.120041
K0235.120042
K0235.120043
K0235.128041
K0235.128042
K0235.128043
K0235.160041
K0235.160042
K0235.160043
K0235.180041
K0235.180042
K0235.180043
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pas P
(mm)
Matériau du corps principal Couleur principale L=Longueur
(mm)

11.48 €

1 4 jours 88Aluminiumanodisé naturel100

11.72 €

1 4 jours 88Aluminiumanodisé noir100

13.75 €

1 4 jours 88Acier inoxydablerectifié100

11.62 €

1 4 jours 96Aluminiumanodisé naturel108

11.87 €

1 4 jours 96Aluminiumanodisé noir108

13.90 €

1 4 jours 96Acier inoxydablerectifié108

11.94 €

1 4 jours 120Aluminiumanodisé naturel132

12.22 €

1 4 jours 120Aluminiumanodisé noir132

14.35 €

1 4 jours 120Acier inoxydablerectifié132

12.10 €

1 4 jours 128Aluminiumanodisé naturel140

12.37 €

1 4 jours 128Aluminiumanodisé noir140

14.46 €

1 4 jours 128Acier inoxydablerectifié140

12.54 €

1 4 jours 160Aluminiumanodisé naturel172

12.90 €

1 4 jours 160Aluminiumanodisé noir172

15.08 €

1 4 jours 160Acier inoxydablerectifié172

13.03 €

1 4 jours 180Aluminiumanodisé naturel192

13.19 €

1 4 jours 180Aluminiumanodisé noir192

15.42 €

1 4 jours 180Acier inoxydablerectifié192

Loading...

  1. 1

Informations de base

Charge appliquée(N) 200 Matériau du composant Polyamide Assemblage à l’arrière
Poignée de tirage : section transversale Rond B(mm) 24 D=Trou de fixation M4
H(mm) 40

Assistance technique