Poignées tubulaires en carbone (K0781)

Poignées tubulaires en carbone (K0781)
· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie agroalimentaire, techniques de rééducation et médicale

· Embout : Inox, traverse : plastique renforcé de fibre de carbone (CFK)

· Embout : Inox, traverse : plastique renforcé de fibre de carbone (CFK)

· Une stabilité extrême, un design de grande qualité, des matériaux extrêmement résistants et une longévité maximale

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0781.250251
K0781.300251
K0781.350251
K0781.350351
K0781.400351
K0781.450351
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pas P
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
D1
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)

102.45 €

1 4 jours 25034.841.6256451301198

108.86 €

1 4 jours 30034.841.6256451351248

111.22 €

1 4 jours 35034.841.6256451401298

172.04 €

1 4 jours 35047.755358466424286

180.25 €

1 4 jours 40047.755358466474336

190.88 €

1 4 jours 45047.755358466524386

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Autres Charge appliquée(N) 1000 Matériau principal CFK
Matériau du composant Acier inoxydable Assemblage à l’arrière Poignée de tirage : section transversale Rond
D=Trou de fixation M6 T(mm) 20

Assistance technique