Poignées tubulaires ovales en aluminium (K0796)

Poignées tubulaires ovales en aluminium (K0796)
· Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie du meuble, techniques de rééducation et médicale

· Aspect massif et légèreté

· Différents coloris

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0796.250081
K0796.2500827
K0796.250083
K0796.2500884
K0796.300081
K0796.3000827
K0796.300083
K0796.3000884
K0796.400081
K0796.4000827
K0796.400083
K0796.4000884
K0796.500081
K0796.5000827
K0796.500083
K0796.5000884
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pas P
(mm)
Corps de finition de surface Couleur principale L=Longueur
(mm)

26.15 €

1 4 jours 250revêtement par pulvérisationNoir296.4

26.15 €

1 4 jours 250revêtement par pulvérisationrouge rubis296.4

26.15 €

1 4 jours 250Anodisénaturel296.4

26.15 €

1 4 jours 250revêtement par pulvérisationRAL 3020 rouge296.4

27.76 €

1 4 jours 300revêtement par pulvérisationNoir346.4

27.76 €

1 4 jours 300revêtement par pulvérisationrouge rubis346.4

27.76 €

1 4 jours 300Anodisénaturel346.4

27.76 €

1 4 jours 300revêtement par pulvérisationRAL 3020 rouge346.4

30.14 €

1 4 jours 400revêtement par pulvérisationNoir446.4

30.14 €

1 4 jours 400revêtement par pulvérisationrouge rubis446.4

30.14 €

1 4 jours 400Anodisénaturel446.4

30.14 €

1 4 jours 400revêtement par pulvérisationRAL 3020 rouge446.4

34.32 €

1 4 jours 500revêtement par pulvérisationNoir546.4

34.32 €

1 4 jours 500revêtement par pulvérisationrouge rubis546.4

34.32 €

1 4 jours 500Anodisénaturel546.4

34.32 €

1 4 jours 500revêtement par pulvérisationRAL 3020 rouge546.4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Aluminium Charge appliquée(N) 1000 Assemblage à l’arrière
Poignée de tirage : section transversale Ovale B(mm) 34 D=Trou de fixation M8
H(mm) 62

Assistance technique