Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K1530.1180
Matériau du corps principal | PVC | Charge appliquée(N) | 1000 | Couleur principale | Noir |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du composant | Polyamide | Couleur du composant | Noir | Forme | B |
Version 2 | 2 boutons-poussoirs | B(mm) | 48 | B1(mm) | 32 |
D=Trou de fixation(mm) | 8.5 | H(mm) | 80 | H1(mm) | 10 |
H2(mm) | 60 | L=Longueur(mm) | 230 | L1(mm) | 13 |
L2(mm) | 30 |
Vous vous trouvez sur la page de Poignées tubulaires en plastique avec fonction de commutation électronique, forme B, avec arrêt d’urgence (K1530), le numéro d'article est le suivant: K1530.1180.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1530.1180.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles