Poignées tubulaires, forme A (K0131)

Poignées tubulaires, forme A (K0131)
· Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie du meuble, techniques de rééducation et médicale

· Section carrée

· Montage : par l’arrière

· Construction massive et résistance élevée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0131.2000811
K0131.2000812
K0131.2000813
K0131.3000811
K0131.3000812
K0131.3000813
K0131.4000811
K0131.4000812
K0131.4000813
K0131.5000811
K0131.5000812
K0131.5000813
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pas P
(mm)
Couleur principale Version L=Longueur
(mm)

59.80 €

1 4 jours 200anodisé noirpoignée, anodisée noire230

59.80 €

1 4 jours 200revêtement en poudre, titanepoignée, revêtement en poudre, couleur titane230

59.80 €

1 4 jours 200anodisé naturelpoignée, couleur naturelle anodisée230

64.80 €

1 4 jours 300anodisé noirpoignée, anodisée noire330

64.80 €

1 4 jours 300revêtement en poudre, titanepoignée, revêtement en poudre, couleur titane330

64.80 €

1 4 jours 300anodisé naturelpoignée, couleur naturelle anodisée330

69.81 €

1 4 jours 400anodisé noirpoignée, anodisée noire430

69.81 €

1 4 jours 400revêtement en poudre, titanepoignée, revêtement en poudre, couleur titane430

69.81 €

1 4 jours 400anodisé naturelpoignée, couleur naturelle anodisée430

74.85 €

1 4 jours 500anodisé noirpoignée, anodisée noire530

74.85 €

1 4 jours 500revêtement en poudre, titanepoignée, revêtement en poudre, couleur titane530

74.85 €

1 4 jours 500anodisé naturelpoignée, couleur naturelle anodisée530

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Aluminium Charge appliquée(N) 1000 Matériau du composant Acier inoxydable
Forme A Assemblage à l’arrière Poignée de tirage : section transversale Rectangulaire
B(mm) 72.5 D=Trou de fixation M8 H(mm) 72.5

Assistance technique