Poignées tubulaires, forme A (K0223)

Poignées tubulaires, forme A (K0223)
· Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie du meuble, techniques de rééducation et médicale

· Compatibles avec tous les profilés aluminium courants avec une largeur de rainure de 8 ou 10 mm

· en façade, éléments de fixation inclus

· Coloris : anodisé incolore avec picots en plastique noir

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0223.150202
K0223.150203
K0223.200202
K0223.200203
K0223.300202
K0223.300203
K0223.400202
K0223.400203
K0223.500202
K0223.500203
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pas P
(mm)
Corps de finition de surface Couleur principale L=Longueur
(mm)

18.35 €

1 4 jours 150manchon en plastique denteléNoir184

15.43 €

1 4 jours 150anodisénaturel184

19.63 €

1 4 jours 200manchon en plastique denteléNoir234

16.51 €

1 4 jours 200anodisénaturel234

22.31 €

1 4 jours 300manchon en plastique denteléNoir334

18.73 €

1 4 jours 300anodisénaturel334

24.84 €

1 4 jours 400manchon en plastique denteléNoir434

20.91 €

1 4 jours 400anodisénaturel434

27.57 €

1 4 jours 500manchon en plastique denteléNoir534

23.14 €

1 4 jours 500anodisénaturel534

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Aluminium Charge appliquée(N) 1000 Matériau du composant Polyamide
Forme A Assemblage côté opérateur Poignée de tirage : section transversale Rond
B(mm) 32 D=Trou de fixation M5x20 H(mm) 55.5

Assistance technique