Poignées tubulaires, forme B (K0223) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Poignées tubulaires, forme B (K0223)
· Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie du meuble, techniques de rééducation et médicale

· Compatibles avec tous les profilés aluminium courants avec une largeur de rainure de 8 ou 10 mm

· en façade, éléments de fixation inclus

· Coloris : anodisé incolore avec picots en plastique noir

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0223.150302
K0223.150303
K0223.200302
K0223.200303
K0223.300302
K0223.300303
K0223.400302
K0223.400303
K0223.500302
K0223.500303
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pas P
(mm)
Corps de finition de surface Couleur principale L=Longueur
(mm)

22.85 €

1 4 jours 150manchon en plastique denteléNoir200

19.53 €

1 4 jours 150anodisénaturel200

24.20 €

1 4 jours 200manchon en plastique denteléNoir250

20.62 €

1 4 jours 200anodisénaturel250

26.86 €

1 4 jours 300manchon en plastique denteléNoir350

22.85 €

1 4 jours 300anodisénaturel350

29.56 €

1 4 jours 400manchon en plastique denteléNoir450

25.16 €

1 4 jours 400anodisénaturel450

32.18 €

1 4 jours 500manchon en plastique denteléNoir550

27.36 €

1 4 jours 500anodisénaturel550

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Aluminium Charge appliquée(N) 1000 Matériau du composant Polyamide
Forme B Assemblage côté opérateur Poignée de tirage : section transversale Rond
B(mm) 48 D=Trou de fixation M8x25 H(mm) 80

Assistance technique