Poignées tubulaires, forme C (K0131) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Poignées tubulaires, forme C (K0131)
· Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie du meuble, techniques de rééducation et médicale

· Section carrée

· Montage : par l’arrière

· Construction massive et résistance élevée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0131.2000831
K0131.2000832
K0131.2000833
K0131.3000831
K0131.3000832
K0131.3000833
K0131.4000831
K0131.4000832
K0131.4000833
K0131.5000831
K0131.5000832
K0131.5000833
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pas P
(mm)
Couleur principale Version L=Longueur
(mm)

59.80 €

1 4 jours 200anodisé noirpoignée, anodisée noire216

59.80 €

1 4 jours 200revêtement en poudre, titanepoignée, revêtement en poudre, couleur titane216

59.80 €

1 4 jours 200anodisé naturelpoignée, couleur naturelle anodisée216

64.80 €

1 4 jours 300anodisé noirpoignée, anodisée noire316

64.80 €

1 4 jours 300revêtement en poudre, titanepoignée, revêtement en poudre, couleur titane316

64.80 €

1 4 jours 300anodisé naturelpoignée, couleur naturelle anodisée316

69.81 €

1 4 jours 400anodisé noirpoignée, anodisée noire416

69.81 €

1 4 jours 400revêtement en poudre, titanepoignée, revêtement en poudre, couleur titane416

69.81 €

1 4 jours 400anodisé naturelpoignée, couleur naturelle anodisée416

74.85 €

1 4 jours 500anodisé noirpoignée, anodisée noire516

74.85 €

1 4 jours 500revêtement en poudre, titanepoignée, revêtement en poudre, couleur titane516

74.85 €

1 4 jours 500anodisé naturelpoignée, couleur naturelle anodisée516

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Aluminium Charge appliquée(N) 1000 Matériau du composant Acier inoxydable
Forme C Assemblage à l’arrière Poignée de tirage : section transversale Rectangulaire
B(mm) 72.5 D=Trou de fixation M8 H(mm) 77.5

Assistance technique