Poussoirs latéraux à ressort en plastique, broche de butée en acier (K1733)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1733.100307
K1733.100409
K1733.100509
K1733.100609
K1733.200307
K1733.200409
K1733.200509
K1733.200609
K1733.200813
K1733.201016
K1733.300509
K1733.300609
K1733.300813
K1733.301016
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur principale Version 1 Version 2 D=diamètre extérieur
(mm)
D1=Diamètre extérieur
(mm)
D2=Diamètre d’alésage 2
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1=longueur
(mm)
±S
(mm)
F env.
(N)
Numéro de commande pour outil de montage

5.05 €

1 4 jours bleuforce du ressort légèreforme de broche différente635.973.70.410K1733.03

5.29 €

1 4 jours bleuforce du ressort légère-847.995.20.615K1733.04

5.47 €

1 4 jours bleuforce du ressort légère-1059.997.30.830K1733.05

5.89 €

1 4 jours bleuforce du ressort légère-1069.9910.3120K1733.05

5.05 €

1 4 jours rougeforce du ressort standardforme de broche différente635.973.70.420K1733.03

5.29 €

1 4 jours rougeforce du ressort standard-847.995.20.630K1733.04

5.47 €

1 4 jours rougeforce du ressort standard-1059.997.30.860K1733.05

5.89 €

1 4 jours rougeforce du ressort standard-1069.9910.3130K1733.05

6.36 €

1 4 jours rougeforce du ressort standard-12811.91313.31.250K1733.08

6.89 €

1 4 jours rougeforce du ressort standard-161015.91616.91.680K1733.10

5.47 €

1 4 jours vertforce du ressort intensifiée-1059.997.30.890K1733.05

5.89 €

1 4 jours vertforce du ressort intensifiée-1069.9910.3160K1733.05

6.36 €

1 4 jours vertforce du ressort intensifiée-12811.91313.31.2100K1733.08

6.89 €

1 4 jours vertforce du ressort intensifiée-161015.91616.91.6160K1733.10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Plastique Matériau du composant Acier Composant de finition de surface finition noire oxydée et trempée

Assistance technique