Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0368.22034 |
K0368.22036 |
K0368.22038 |
K0368.22054 |
K0368.22056 |
K0368.22058 |
K0368.22064 |
K0368.22066 |
K0368.22068 |
K0368.22084 |
K0368.22086 |
K0368.22088 |
K0368.22104 |
K0368.22106 |
K0368.22108 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D=diamètre extérieur (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | L=Longueur (mm) | L1=longueur (mm) | ±S (mm) | F env. (N) | Numéro de commande pour outil de montage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.82 € | 1 | 4 jours | 6 | 3 | 6 | 7 | 4 | 0.5 | 10 | K0369.03 | ||
5.82 € | 1 | 4 jours | 6 | 3 | 6 | 7 | 4 | 0.5 | 20 | K0369.03 | ||
5.82 € | 1 | 4 jours | 6 | 3 | 6 | 7 | 4 | 0.5 | 40 | K0369.03 | ||
6.06 € | 1 | 4 jours | 10 | 5 | 10 | 12 | 6 | 0.8 | 20 | K0369.05 | ||
6.06 € | 1 | 4 jours | 10 | 5 | 10 | 12 | 6 | 0.8 | 50 | K0369.05 | ||
6.06 € | 1 | 4 jours | 10 | 5 | 10 | 12 | 6 | 0.8 | 100 | K0369.05 | ||
6.43 € | 1 | 4 jours | 10 | 6 | 10 | 12 | 10 | 1 | 40 | K0369.05 | ||
6.43 € | 1 | 4 jours | 10 | 6 | 10 | 12 | 10 | 1 | 75 | K0369.05 | ||
6.43 € | 1 | 4 jours | 10 | 6 | 10 | 12 | 10 | 1 | 100 | K0369.05 | ||
6.88 € | 1 | 4 jours | 12 | 8 | 12 | 14 | 13 | 1.3 | 50 | K0369.08 | ||
6.88 € | 1 | 4 jours | 12 | 8 | 12 | 14 | 13 | 1.3 | 100 | K0369.08 | ||
6.88 € | 1 | 4 jours | 12 | 8 | 12 | 14 | 13 | 1.3 | 150 | K0369.08 | ||
7.39 € | 1 | 4 jours | 16 | 10 | 16 | 18 | 16 | 1.6 | 100 | K0369.10 | ||
7.39 € | 1 | 4 jours | 16 | 10 | 16 | 18 | 16 | 1.6 | 150 | K0369.10 | ||
7.39 € | 1 | 4 jours | 16 | 10 | 16 | 18 | 16 | 1.6 | 200 | K0369.10 |
Loading...
Matériau principal | Aluminium | Matériau du composant | Acier | Version 1 | Avec joint d’étanchéité |
---|
Configurer
Propriétés de base
D=diamètre extérieur(mm)
D1(mm)
D2(mm)
L=Longueur(mm)
L1=longueur(mm)
±S(mm)
F env.(N)
Numéro de commande pour outil de montage
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles