Poussoirs latéraux à ressort avec manchon fileté, sans broche de butée, forme B, avec joint d’étanchéité (K0372)

Poussoirs latéraux à ressort avec manchon fileté, sans broche de butée, forme B, avec joint d’étanchéité (K0372)
· Positionnement, serrage, maintien et fixation de pièces

· Universels

· Disque taraudé traité

· Étanche aux impuretés

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0372.2020X12
K0372.2020X20
K0372.2020X27
K0372.2040X12
K0372.2040X20
K0372.2040X27
K0372.2050X12
K0372.2050X20
K0372.2050X27
K0372.2075X12
K0372.2075X20
K0372.2075X27
K0372.2100X12
K0372.2100X16
K0372.2100X20
K0372.2100X27
K0372.2100X29
K0372.2100X43
K0372.2150X12
K0372.2150X20
K0372.2150X27
K0372.2200X16
K0372.2200X29
K0372.2200X43
K0372.2300X16
K0372.2300X29
K0372.2300X43
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Version 2 D=diamètre extérieur
(mm)
D1
(mm)
K
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
SW
(mm)
±S
(mm)
F env.
(N)
Numéro de commande pour outil de montage

8.49 €

1 4 jours sans broche de butéeM12M42x60°11.54101.620K0371.06

8.87 €

1 4 jours sans broche de butéeM12M42x60°194101.620K0371.06

9.30 €

1 4 jours sans broche de butéeM12M42x60°26.54101.620K0371.06

8.87 €

1 4 jours sans broche de butéeM12M42x60°11.57.510240K0371.06

9.30 €

1 4 jours sans broche de butéeM12M42x60°197.510240K0371.06

9.69 €

1 4 jours sans broche de butéeM12M42x60°26.57.510240K0371.06

8.49 €

1 4 jours sans broche de butéeM12M42x60°11.54101.650K0371.06

8.87 €

1 4 jours sans broche de butéeM12M42x60°194101.650K0371.06

9.30 €

1 4 jours sans broche de butéeM12M42x60°26.54101.650K0371.06

8.87 €

1 4 jours sans broche de butéeM12M42x60°11.57.510275K0371.06

9.30 €

1 4 jours sans broche de butéeM12M42x60°197.510275K0371.06

9.69 €

1 4 jours sans broche de butéeM12M42x60°26.57.510275K0371.06

8.49 €

1 4 jours sans broche de butéeM12M42x60°11.54101.6100K0371.06

9.30 €

1 4 jours sans broche de butéeM18X1.5M62.5x60°1811.5163.2100K0371.10

8.87 €

1 4 jours sans broche de butéeM12M42x60°194101.6100K0371.06

9.30 €

1 4 jours sans broche de butéeM12M42x60°26.54101.6100K0371.06

10.07 €

1 4 jours sans broche de butéeM18X1.5M62.5x60°31.511.5163.2100K0371.10

10.84 €

1 4 jours sans broche de butéeM18X1.5M62.5x60°4511.5163.2100K0371.10

8.87 €

1 4 jours sans broche de butéeM12M42x60°11.57.5102100K0371.06

9.30 €

1 4 jours sans broche de butéeM12M42x60°197.5102100K0371.06

9.69 €

1 4 jours sans broche de butéeM12M42x60°26.57.5102100K0371.06

9.30 €

1 4 jours sans broche de butéeM18X1.5M62.5x60°1811.5163.2150K0371.10

10.07 €

1 4 jours sans broche de butéeM18X1.5M62.5x60°31.511.5163.2150K0371.10

10.84 €

1 4 jours sans broche de butéeM18X1.5M62.5x60°4511.5163.2150K0371.10

9.30 €

1 4 jours sans broche de butéeM18X1.5M62.5x60°1811.5163.2200K0371.10

10.07 €

1 4 jours sans broche de butéeM18X1.5M62.5x60°31.511.5163.2200K0371.10

10.84 €

1 4 jours -M18X1.5M62.5x60°4511.5163.2200K0371.10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Matériau du composant Acier Version 1 avec manchon fileté
Forme B

Assistance technique