Poussoirs latéraux à ressort sans broche de butée, forme A, sans joint d’étanchéité (K0370)

Poussoirs latéraux à ressort sans broche de butée, forme A, sans joint d’étanchéité (K0370)
· Positionnement, serrage, maintien et fixation de pièces

· Universels

· Disque taraudé traité

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0370.31054
K0370.31056
K0370.31058
K0370.31064
K0370.31066
K0370.31068
K0370.31104
K0370.31106
K0370.31108
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=diamètre extérieur
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1=longueur
(mm)
S
(mm)
F env.
(N)

6.31 €

1 4 jours 10M4101241.620

6.31 €

1 4 jours 10M4101241.650

6.31 €

1 4 jours 10M4101241.6100

6.76 €

1 4 jours 10M410127.5240

6.76 €

1 4 jours 10M410127.5275

6.76 €

1 4 jours 10M410127.52100

7.92 €

1 4 jours 16M6161811.53.2100

7.92 €

1 4 jours 16M6161811.53.2150

7.92 €

1 4 jours 16M6161811.53.2200

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Aluminium Matériau du composant Acier Version 1 sans broche de butée
Version 2 Sans joint d’étanchéité Forme A

Assistance technique