Poussoirs latéraux à ressort sans broche de butée, forme B avec joint d’étanchéité (K0370)

Poussoirs latéraux à ressort sans broche de butée, forme B avec joint d’étanchéité (K0370)
· Positionnement, serrage, maintien et fixation de pièces

· Universels

· Disque taraudé traité

· Étanche aux impuretés

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0370.32054
K0370.32056
K0370.32058
K0370.32064
K0370.32066
K0370.32068
K0370.32104
K0370.32106
K0370.32108
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=diamètre extérieur
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1=longueur
(mm)
S
(mm)
F env.
(N)

7.73 €

1 4 jours 10M4101241.620

7.73 €

1 4 jours 10M4101241.650

7.73 €

1 4 jours 10M4101241.6100

8.18 €

1 4 jours 10M410127.5240

8.18 €

1 4 jours 10M410127.5275

8.18 €

1 4 jours 10M410127.52100

9.35 €

1 4 jours 16M6161811.53.2100

9.35 €

1 4 jours 16M6161811.53.2150

9.35 €

1 4 jours 16M6161811.53.2200

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Aluminium Matériau du composant Acier Version 1 sans broche de butée
Version 2 Avec joint d’étanchéité Forme B

Assistance technique