Poussoirs latéraux à ressort, forme D (K0374)

Poussoirs latéraux à ressort, forme D (K0374)
· Positionnement et maintien de petites pièces

· Domaines d'application : construction de dispositifs, technique de mesure

· Bille en acier ou Inox, traitée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0374.616
K0374.618
K0374.622
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Charge initiale
(N)
Max. axe de sortie admissible
(N)
D=diamètre extérieur
(mm)
D1
(mm)
H
(mm)
L=Longueur
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
B
(mm)
Trou de réception H8
(mm)

15.38 €

1 4 jours 110220165.51.5357111516

15.90 €

1 4 jours 120330186.51.8408121718

17.09 €

1 4 jours 1305402282.5459152122

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Matériau du composant Acier Version 1 Double face
Forme D

Assistance technique