Poussoirs à ressort, version lisse, rallongés, acier inoxydable (K0333)

Poussoirs à ressort, version lisse, rallongés, acier inoxydable (K0333)
· Indexage, positionnement et fixation rapides de composants

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, artisanat, ménages

· Universels

· Montage facile

· Extrémité sphérique trempée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0333.104
K0333.105
K0333.106
K0333.108
K0333.110
K0333.112
K0333.404
K0333.405
K0333.406
K0333.408
K0333.410
K0333.412
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Course S
(mm)
Charge initiale
(N)
Max. axe de sortie admissible
(N)
Matériau du composant D=diamètre extérieur
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)

1.51 €

25 4 jours 0.81222Acier inoxydable434.691

1.68 €

25 4 jours 11930Acier inoxydable545.6121

1.74 €

25 4 jours 1.52240Acier inoxydable656.5141

2.10 €

10 4 jours 1.84273Acier inoxydable868.5161

2.33 €

10 4 jours 2.754100Acier inoxydable10812222.5

2.82 €

10 4 jours 3.554122Acier inoxydable121014242.5

1.64 €

25 4 jours 0.61222POM434.691

1.83 €

25 4 jours 0.81930POM545.6121

1.90 €

25 4 jours 1.32240POM656.5141

2.31 €

10 4 jours 1.64273POM868.5161

2.56 €

10 4 jours 2.654100POM10812222.5

3.12 €

10 4 jours 3.354122POM121014242.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier inoxydable Version 1 Version lisse Version 2 long

Assistance technique