Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0334.04 |
K0334.05 |
K0334.06 |
K0334.08 |
K0334.10 |
K0334.12 |
K0334.204 |
K0334.205 |
K0334.206 |
K0334.208 |
K0334.210 |
K0334.212 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Charge initiale (N) | Max. axe de sortie admissible (N) | Matériau du composant | D=diamètre extérieur (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | L=Longueur (mm) | L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.54 € | 50 | 4 jours | 3 | 7 | Acier inoxydable | 4 | 3 | 4.6 | 0.7 | 5 | 1 | ||
0.55 € | 50 | 4 jours | 4 | 7 | Acier inoxydable | 5 | 4 | 5.6 | 1 | 6 | 1 | ||
0.59 € | 50 | 4 jours | 6 | 12 | Acier inoxydable | 6 | 5 | 6.5 | 1.5 | 7 | 1 | ||
0.68 € | 50 | 4 jours | 6 | 12 | Acier inoxydable | 8 | 6.5 | 8.5 | 1.8 | 9 | 1 | ||
1.27 € | 25 | 4 jours | 10 | 20 | Acier inoxydable | 10 | 8 | 12 | 2.7 | 13.5 | 2.5 | ||
1.61 € | 25 | 4 jours | 15 | 25 | Acier inoxydable | 12 | 10 | 14 | 3.5 | 16 | 2.5 | ||
0.61 € | 50 | 4 jours | 3 | 7 | POM | 4 | 3 | 4.6 | 0.7 | 5 | 1 | ||
0.62 € | 50 | 4 jours | 4 | 7 | POM | 5 | 4 | 5.6 | 1 | 6 | 1 | ||
0.66 € | 50 | 4 jours | 6 | 12 | POM | 6 | 5 | 6.5 | 1.5 | 7 | 1 | ||
0.77 € | 50 | 4 jours | 6 | 12 | POM | 8 | 6.5 | 8.5 | 1.8 | 9 | 1 | ||
1.47 € | 25 | 4 jours | 10 | 20 | POM | 10 | 8 | 12 | 2.7 | 13.5 | 2.5 | ||
2.00 € | 25 | 4 jours | 15 | 25 | POM | 12 | 10 | 14 | 3.5 | 16 | 2.5 |
Loading...
Matériau principal | Plastique | Version 1 | Version lisse |
---|
Configurer
Propriétés de base
Charge initiale(N)
Matériau du composant
D=diamètre extérieur(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
L=Longueur(mm)
L1(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles