Poussoirs à ressort, version lisse, sans collier, acier inoxydable (K0335)

Poussoirs à ressort, version lisse, sans collier, acier inoxydable (K0335)
· Indexage, positionnement et fixation rapides de composants

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, artisanat, ménages

· Universels

· Montage facile

· Extrémité sphérique trempée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0335.203
K0335.204
K0335.205
K0335.206
K0335.208
K0335.210
K0335.212
K0335.304
K0335.305
K0335.306
K0335.308
K0335.310
K0335.312
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Charge initiale
(N)
Max. axe de sortie admissible
(N)
Matériau du composant D=diamètre extérieur
(mm)
D1
(mm)
H
(mm)
L=Longueur
(mm)

1.52 €

25 4 jours 57Acier inoxydable320.657

1.33 €

25 4 jours 1222Acier inoxydable430.89

1.46 €

25 4 jours 1930Acier inoxydable54112

1.52 €

25 4 jours 2240Acier inoxydable651.514

1.77 €

10 4 jours 4273Acier inoxydable861.816

2.02 €

10 4 jours 54100Acier inoxydable1082.722

2.46 €

10 4 jours 54122Acier inoxydable12103.224

1.45 €

25 4 jours 1222POM430.69

1.62 €

25 4 jours 1930POM540.912

1.69 €

25 4 jours 2240POM651.314

1.96 €

10 4 jours 4273POM861.716

2.21 €

10 4 jours 54100POM1082.622

2.70 €

10 4 jours 54122POM12103.124

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier inoxydable Version 1 Version lisse Version 2 Sans collier

Assistance technique