Poussoirs à ressort avec bague à cran (K0582)

Poussoirs à ressort avec bague à cran (K0582)
· Indexage, positionnement et fixation rapides de composants

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, artisanat, ménages

· Montage universel et facile

· Adaptés aux endroits de montage difficilement accessibles

· Le joint torique assure l'adhérence nécessaire

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0582.05
K0582.06
K0582.08
K0582.10
K0582.12
K0582.14
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Charge initiale
(N)
Max. axe de sortie admissible
(N)
D=diamètre extérieur
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
H
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)

1.53 €

10 4 jours 374.953454.10.8510.72.30.7

1.46 €

10 4 jours 475.954565.11610.72.30.7

1.62 €

10 4 jours 6127.955686.11.571.51.23.71

1.84 €

10 4 jours 6129.956.58108.11.8921.24.21.5

2.10 €

10 4 jours 102011.958101210.12.713.52.51.85.32

3.40 €

10 4 jours 152513.9510121412.13.5162.51.85.52

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier inoxydable Matériau du composant billes, acier inoxydable Version 1 Avec bague à cran

Assistance technique