Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0336.04 |
K0336.05 |
K0336.06 |
K0336.08 |
K0336.041 |
K0336.051 |
K0336.061 |
K0336.081 |
K0336.10 |
K0336.12 |
K0336.101 |
K0336.121 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Charge initiale (N) | Max. axe de sortie admissible (N) | Matériau principal | Matériau du composant | D=diamètre extérieur (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | L=Longueur (mm) | L1 (mm) | S (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.86 € | 10 | 4 jours | 4 | 10 | Acier | billes, acier | M4 | 2.5 | 7 | 0.8 | 13 | 10 | 2 | ||
2.93 € | 10 | 4 jours | 6 | 11 | Acier | billes, acier | M5 | 3 | 8.5 | 0.9 | 17 | 13 | 2.5 | ||
2.99 € | 10 | 4 jours | 9 | 13 | Acier | billes, acier | M6 | 3.5 | 10 | 1 | 16 | 12 | 3 | ||
3.43 € | 10 | 4 jours | 15 | 30 | Acier | billes, acier | M8 | 5 | 13 | 1.5 | 21 | 16 | 4 | ||
4.72 € | 5 | 4 jours | 4 | 10 | Acier inoxydable | billes, acier inoxydable | M4 | 2.5 | 7 | 0.8 | 13 | 10 | 2 | ||
4.93 € | 5 | 4 jours | 6 | 11 | Acier inoxydable | billes, acier inoxydable | M5 | 3 | 8.5 | 0.9 | 17 | 13 | 2.5 | ||
5.03 € | 5 | 4 jours | 9 | 13 | Acier inoxydable | billes, acier inoxydable | M6 | 3.5 | 10 | 1 | 16 | 12 | 3 | ||
6.56 € | 5 | 4 jours | 15 | 30 | Acier inoxydable | billes, acier inoxydable | M8 | 5 | 13 | 1.5 | 21 | 16 | 4 | ||
3.97 € | 10 | 4 jours | 20 | 40 | Acier | billes, acier | M10 | 6 | 16 | 2 | 26 | 20 | 5 | ||
4.20 € | 10 | 4 jours | 30 | 55 | Acier | billes, acier | M12 | 8 | 18 | 2.5 | 32 | 25 | 6 | ||
7.56 € | 5 | 4 jours | 20 | 35 | Acier inoxydable | billes, acier inoxydable | M10 | 6 | 16 | 2 | 26 | 20 | 5 | ||
8.82 € | 5 | 4 jours | 30 | 55 | Acier inoxydable | billes, acier inoxydable | M12 | 8 | 18 | 2.5 | 32 | 25 | 6 |
Loading...
Version 1 | Avec tête |
---|
Configurer
Propriétés de base
Charge initiale(N)
Matériau principal
Matériau du composant
D=diamètre extérieur(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
L=Longueur(mm)
L1(mm)
S(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles