Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0315.03 |
K0315.04 |
K0315.05 |
K0315.06 |
K0315.08 |
K0315.10 |
K0315.12 |
K0315.16 |
K0315.20 |
K0315.24 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Charge initiale (N) | Max. axe de sortie admissible (N) | D=filetage | D1 (mm) | H (mm) | L=Longueur (mm) | S (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.05 € | 25 | 4 jours | 1.5 | 3 | M3 | 1.5 | 0.4 | 9 | 1.5 | ||
1.53 € | 25 | 4 jours | 4 | 10 | M4 | 2.5 | 0.8 | 10 | 2 | ||
1.53 € | 25 | 4 jours | 6 | 11 | M5 | 3 | 0.9 | 14 | 2.5 | ||
1.53 € | 25 | 4 jours | 9 | 13 | M6 | 3.5 | 1 | 15 | 3 | ||
1.99 € | 25 | 4 jours | 15 | 30 | M8 | 5 | 1.5 | 18 | 4 | ||
2.19 € | 25 | 4 jours | 20 | 40 | M10 | 6 | 2 | 23 | 5 | ||
2.90 € | 10 | 4 jours | 30 | 55 | M12 | 8 | 2.5 | 26 | 6 | ||
3.89 € | 10 | 4 jours | 65 | 125 | M16 | 10 | 3.5 | 33 | 8 | ||
5.19 € | 5 | 4 jours | 80 | 160 | M20 | 12 | 4.5 | 43 | 10 | ||
9.00 € | 5 | 4 jours | 90 | 180 | M24 | 15 | 5.5 | 48 | 12 |
Loading...
Matériau principal | Acier | Matériau du composant | billes, acier |
---|
Configurer
Propriétés de base
Charge initiale(N)
D=filetage
D1(mm)
H(mm)
L=Longueur(mm)
S(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles