Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0316.03 |
K0316.04 |
K0316.05 |
K0316.06 |
K0316.08 |
K0316.10 |
K0316.12 |
K0316.16 |
K0316.20 |
K0316.24 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Charge initiale (N) | Max. axe de sortie admissible (N) | Matériau de la broche | D=filetage | D1 (mm) | H (mm) | L=Longueur (mm) | S (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.91 € | 10 | 4 jours | 1.5 | 3 | - | M3 | 1.5 | 0.4 | 9 | 1.5 | ||
4.14 € | 10 | 4 jours | 4 | 10 | - | M4 | 2.5 | 0.8 | 10 | 2 | ||
4.14 € | 10 | 4 jours | 6 | 11 | - | M5 | 3 | 0.9 | 14 | 2.5 | ||
4.14 € | 10 | 4 jours | 9 | 13 | - | M6 | 3.5 | 1 | 15 | 3 | ||
4.47 € | 10 | 4 jours | 15 | 30 | - | M8 | 5 | 1.5 | 18 | 4 | ||
5.23 € | 10 | 4 jours | 20 | 35 | - | M10 | 6 | 2 | 23 | 5 | ||
6.97 € | 5 | 4 jours | 30 | 55 | - | M12 | 8 | 2.5 | 26 | 6 | ||
11.01 € | 5 | 4 jours | 65 | 125 | - | M16 | 10 | 3.5 | 33 | 8 | ||
13.73 € | 1 | 4 jours | 80 | 160 | Acier inoxydable | M20 | 12 | 4.5 | 43 | 10 | ||
22.55 € | 1 | 4 jours | 90 | 180 | Acier inoxydable | M24 | 15 | 5.5 | 48 | 12 |
Loading...
Matériau principal | Acier inoxydable | Matériau du composant | billes, acier inoxydable |
---|
Configurer
Propriétés de base
Charge initiale(N)
Matériau de la broche
D=filetage
D1(mm)
H(mm)
L=Longueur(mm)
S(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles