Poussoirs à ressort à six pans creux et bille, force du ressort élevée (K0315)

Poussoirs à ressort à six pans creux et bille, force du ressort élevée (K0315)
· Indexage, positionnement et fixation rapides de composants

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, artisanat, ménages

· Universels

· Montage facile

· Extrémité sphérique trempée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0315.203
K0315.204
K0315.205
K0315.206
K0315.208
K0315.210
K0315.212
K0315.216
K0315.220
K0315.224
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Charge initiale
(N)
Max. axe de sortie admissible
(N)
D=filetage D1
(mm)
H
(mm)
L=Longueur
(mm)
S
(mm)

2.19 €

25 4 jours 57M31.50.491.5

1.68 €

25 4 jours 1222M42.50.8102

1.68 €

25 4 jours 1930M530.9142.5

1.68 €

25 4 jours 2840M63.51153

2.15 €

25 4 jours 4773M851.5184

2.40 €

25 4 jours 66100M1062235

3.23 €

10 4 jours 66120M1282.5266

4.26 €

10 4 jours 90180M16103.5338

5.68 €

5 4 jours 115240M20124.54310

9.91 €

5 4 jours 130270M24155.54812

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Matériau du composant billes, acier

Assistance technique