Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0316.203 |
K0316.204 |
K0316.205 |
K0316.206 |
K0316.208 |
K0316.210 |
K0316.212 |
K0316.216 |
K0316.220 |
K0316.224 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Charge initiale (N) | Max. axe de sortie admissible (N) | Matériau de la broche | D=filetage | D1 (mm) | H (mm) | L=Longueur (mm) | S (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.45 € | 10 | 4 jours | 5 | 7 | - | M3 | 1.5 | 0.4 | 9 | 1.5 | ||
4.58 € | 10 | 4 jours | 12 | 22 | - | M4 | 2.5 | 0.8 | 10 | 2 | ||
4.58 € | 10 | 4 jours | 19 | 30 | - | M5 | 3 | 0.9 | 14 | 2.5 | ||
4.58 € | 10 | 4 jours | 28 | 40 | - | M6 | 3.5 | 1 | 15 | 3 | ||
4.95 € | 10 | 4 jours | 47 | 73 | - | M8 | 5 | 1.5 | 18 | 4 | ||
5.72 € | 10 | 4 jours | 66 | 100 | - | M10 | 6 | 2 | 23 | 5 | ||
7.66 € | 5 | 4 jours | 66 | 120 | - | M12 | 8 | 2.5 | 26 | 6 | ||
12.11 € | 5 | 4 jours | 90 | 180 | - | M16 | 10 | 3.5 | 33 | 8 | ||
15.07 € | 1 | 4 jours | 115 | 240 | Acier inoxydable | M20 | 12 | 4.5 | 43 | 10 | ||
24.85 € | 1 | 4 jours | 130 | 270 | Acier inoxydable | M24 | 15 | 5.5 | 48 | 12 |
Loading...
Matériau principal | Acier inoxydable | Matériau du composant | billes, acier inoxydable |
---|
Configurer
Propriétés de base
Charge initiale(N)
Matériau de la broche
D=filetage
D1(mm)
H(mm)
L=Longueur(mm)
S(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles