Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Charge initiale (N) | Max. axe de sortie admissible (N) | D=filetage | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | L=Longueur (mm) | L1 (mm) | N (mm) | S (mm) | T (mm) | T1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.87 € | 1 | 4 jours | 8 | 20 | M8 | 3.5 | 6.2 | 6 | 30 | 10 | 1.2 | 2.5 | 2 | 1.4 | ||
18.17 € | 1 | 4 jours | 10 | 28 | M8 | 3.5 | 6.2 | 8 | 40 | 20 | 1.2 | 2.5 | 2 | 1.4 | ||
21.17 € | 1 | 4 jours | 12 | 38 | M8 | 3.5 | 6.2 | 10 | 50 | 30 | 1.2 | 2.5 | 2 | 1.4 | ||
25.65 € | 1 | 4 jours | 15 | 45 | M8 | 3.5 | 6.2 | 15 | 60 | 40 | 1.2 | 2.5 | 2 | 1.4 | ||
17.46 € | 1 | 4 jours | 12 | 30 | M10 | 4 | 8 | 8 | 40 | 10 | 1.6 | 3 | 2 | 1.4 | ||
19.98 € | 1 | 4 jours | 16 | 46 | M10 | 4 | 8 | 10 | 50 | 20 | 1.6 | 3 | 2 | 1.4 | ||
22.99 € | 1 | 4 jours | 20 | 55 | M10 | 4 | 8 | 15 | 60 | 30 | 1.6 | 3 | 2 | 1.4 | ||
27.44 € | 1 | 4 jours | 25 | 65 | M10 | 4 | 8 | 20 | 80 | 50 | 1.6 | 3 | 2 | 1.4 | ||
19.84 € | 1 | 4 jours | 20 | 50 | M12 | 6 | 9.6 | 10 | 50 | 20 | 2 | 4 | 3 | 2 | ||
22.30 € | 1 | 4 jours | 25 | 76 | M12 | 6 | 9.6 | 15 | 60 | 30 | 2 | 4 | 3 | 2 | ||
25.28 € | 1 | 4 jours | 35 | 102 | M12 | 6 | 9.6 | 20 | 80 | 50 | 2 | 4 | 3 | 2 | ||
29.77 € | 1 | 4 jours | 40 | 102 | M12 | 6 | 9.6 | 25 | 100 | 70 | 2 | 4 | 3 | 2 | ||
21.25 € | 1 | 4 jours | 30 | 64 | M16 | 7.5 | 13.4 | 12 | 60 | 30 | 2.5 | 5 | 6 | 2.5 | ||
25.20 € | 1 | 4 jours | 30 | 110 | M16 | 7.5 | 13.4 | 20 | 80 | 50 | 2.5 | 5 | 6 | 2.5 | ||
37.18 € | 1 | 4 jours | 30 | 120 | M16 | 7.5 | 13.4 | 30 | 100 | 70 | 2.5 | 5 | 6 | 2.5 | ||
43.03 € | 1 | 4 jours | 20 | 130 | M16 | 7.5 | 13.4 | 40 | 120 | 90 | 2.5 | 5 | 6 | 2.5 |
Loading...
Matériau principal | Acier | Matériau du composant | Broche en acier | Version 1 | long |
---|
Configurer
Propriétés de base
Charge initiale(N)
D=filetage
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
L=Longueur(mm)
L1(mm)
N(mm)
S(mm)
T(mm)
T1(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles