Poussoirs à ressort à fente et bille, version longue, force du ressort standard (K0309)

Poussoirs à ressort à fente et bille, version longue, force du ressort standard (K0309)
· Indexage, positionnement et fixation rapides de composants

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, artisanat, ménages

· Universels

· Montage facile

· Extrémité sphérique trempée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0309.404
K0309.405
K0309.406
K0309.408
K0309.410
K0309.412
K0309.416
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Charge initiale
(N)
Max. axe de sortie admissible
(N)
D=filetage D1
(mm)
H
(mm)
L=Longueur
(mm)
N
(mm)

1.08 €

10 4 jours 410M42.50.8160.6

1.08 €

10 4 jours 611M530.9200.8

1.08 €

10 4 jours 913M63.51251

1.45 €

10 4 jours 1530M851.5301.2

1.62 €

5 4 jours 2040M1062351.6

2.32 €

5 4 jours 3055M1282.5402

3.13 €

5 4 jours 65125M16103.5452.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Matériau du composant billes, acier Version 1 long

Assistance technique