Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0609.05 |
K0609.06 |
K0609.08 |
K0609.10 |
K0609.12 |
K0609.16 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Charge initiale (N) | Max. axe de sortie admissible (N) | D=filetage | D1 (mm) | H (mm) | L=Longueur (mm) | N (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.99 € | 25 | 4 jours | 6 | 11 | M5 | 3 | 0.9 | 12 | 0.8 | ||
2.99 € | 25 | 4 jours | 9 | 13 | M6 | 3.5 | 1 | 14 | 1 | ||
4.05 € | 10 | 4 jours | 15 | 30 | M8 | 5 | 1.5 | 16 | 1.2 | ||
4.59 € | 10 | 4 jours | 20 | 35 | M10 | 6 | 2 | 19 | 1.6 | ||
7.05 € | 10 | 4 jours | 30 | 55 | M12 | 8 | 2.5 | 22 | 2 | ||
8.86 € | 10 | 4 jours | 65 | 125 | M16 | 10 | 3.5 | 24 | 2.5 |
Loading...
Matériau principal | Acier inoxydable | Matériau du composant | billes, céramique |
---|
Configurer
Propriétés de base
Charge initiale(N)
D=filetage
D1(mm)
H(mm)
L=Longueur(mm)
N(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles