Poussoirs à ressort à fente et broche de butée, force du ressort légère (K0314) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Poussoirs à ressort à fente et broche de butée, force du ressort légère (K0314)
· Indexage, positionnement et fixation rapides de composants

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, artisanat, ménages

· Montage universel et facile

· Doigt d'appui trempé

· Inox 1.4305, 1.4034, 1.4310

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0314.104
K0314.105
K0314.106
K0314.108
K0314.110
K0314.112
K0314.116
K0314.120
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Charge initiale
(N)
Max. axe de sortie admissible
(N)
D=filetage D1
(mm)
H
(mm)
L=Longueur
(mm)
N
(mm)

3.04 €

10 4 jours 310M41.81.590.6

3.09 €

10 4 jours 310M52.42120.8

3.14 €

10 4 jours 410M62.72141

3.89 €

10 4 jours 715M842161.2

4.46 €

10 4 jours 916M104.52.5191.6

5.92 €

5 4 jours 1426M1263.5222

7.27 €

5 4 jours 2250M168.54.5242.5

9.69 €

5 4 jours 3060M20106.5302.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier inoxydable Matériau du composant broche, acier inoxydable

Assistance technique