Poussoirs à ressort à fente et broche de butée, force du ressort renforcée (K0313)

Poussoirs à ressort à fente et broche de butée, force du ressort renforcée (K0313)
· Indexage, positionnement et fixation rapides de composants

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, artisanat, ménages

· Universels

· Montage facile

· Doigt d'appui trempé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0313.205
K0313.206
K0313.208
K0313.210
K0313.212
K0313.216
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Charge initiale
(N)
Max. axe de sortie admissible
(N)
D=filetage D1
(mm)
H
(mm)
L=Longueur
(mm)
N
(mm)

1.13 €

25 4 jours 925M52.42120.8

1.20 €

25 4 jours 1125M62.72141

1.41 €

25 4 jours 2243M842161.2

1.47 €

25 4 jours 2054M104.52.5191.6

2.14 €

10 4 jours 3694M1263.5222

2.90 €

10 4 jours 60110M168.54.5242.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Matériau du composant Broche en acier

Assistance technique