Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0314.205 |
K0314.206 |
K0314.208 |
K0314.210 |
K0314.212 |
K0314.216 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Charge initiale (N) | Max. axe de sortie admissible (N) | D=filetage | D1 (mm) | H (mm) | L=Longueur (mm) | N (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.12 € | 10 | 4 jours | 9 | 25 | M5 | 2.4 | 2 | 12 | 0.8 | ||
3.14 € | 10 | 4 jours | 11 | 25 | M6 | 2.7 | 2 | 14 | 1 | ||
3.90 € | 10 | 4 jours | 22 | 43 | M8 | 4 | 2 | 16 | 1.2 | ||
4.57 € | 10 | 4 jours | 20 | 54 | M10 | 4.5 | 2.5 | 19 | 1.6 | ||
5.97 € | 5 | 4 jours | 36 | 94 | M12 | 6 | 3.5 | 22 | 2 | ||
7.30 € | 5 | 4 jours | 60 | 110 | M16 | 8.5 | 4.5 | 24 | 2.5 |
Loading...
Matériau principal | Acier inoxydable | Matériau du composant | broche, acier inoxydable |
---|
Configurer
Propriétés de base
Charge initiale(N)
D=filetage
D1(mm)
H(mm)
L=Longueur(mm)
N(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles